Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFND22122DT
NSYSFND22122DT
Usa transparenta dubla, PanelSeT SFN, Spacial SM 2200x600
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Tip produs sau componenta Usa
Aplicatie Multifunc?ional
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei - H: 2200 mm W: 1200 mm
Locul de montare Fata
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SFN)
Compozitie dispozitiv 1 încuietoare cu mâner și inserție cu bară dublă de 5 mm
1 sistem bară de blocare in 4 puncte
2 uşă
1 sistem bară de blocare in 2 puncte
8 balamale
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentare
Material Uşă:Sticla securizata
Uşă:tabla de otel
Culoare Gri (RAL 7035)
Finisare suprafata Pudr? epoxy-poliester
Tip incuietoare Blocare 5mm bara dubla
Numar de incuietori 1
Tip usa Transparenta exterioara
Parte de deschidere usa Reversibil (120 °)
Sarcina maxima 60 kg/m²
În?l?ime Nominal: 2166 mm
Latime Nominal: 1169 mm
Greutate neta 24,3 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK08
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 220 cm
Latime prima forma de impachetare 68 cm
Lungime prima forma de impachetare 10 cm
Greutate prima forma de impachetare 41 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P2M
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 120 cm
Latime a doua forma de impachetare 223 cm
Lungime a doua forma de impachetare 89 cm
Greutate a doua forma de impachetare 359 kg
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 217
Garantie contractuala
Garantie 18 luni