Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFSPLMG
NSYSFSPLMG
Coloana montare podea polies. H=800mm pt PLM54 si 64
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Stalp de sustinere
Aplicatie a dispozitivului Multifunc?ional
Dimensiuni nominale dulap -
Locul de montare Pe podea
Compatibilitate gama Thalassa (Thalassa PLM)
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 stalp de sustinere
1 cadru de podea
Suplimentare
Material Stalp de sustinere:poliester incarcat cu fibra de sticla
Cadru de podea:otel
Culoare Stalp de sustinere:gri (RAL 7035)
Mod de fixare Cu element de fixare
În?l?ime 800 mm
Latime La baza: 405 mm
Pe sus: 355 mm
Adancime La baza : 200 mm
Pe sus : 165 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 22,000 cm
Latime prima forma de impachetare 42,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 82,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 6,600 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 90,000 kg