Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFTB24
NSYSFTB24
Set De 2 Bara Pentru Ridicare Spacial Sf- Zincata - 2400 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Zona PanelSeT
Categorie accesorii Accesoriu de ridicare
Tip produs sau componenta Lifting bar
Aplicatie Multifuncţional
Locul de montare Enclosure top
Suport de montare Directly in the axis of the uprights
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SF)
PanelSeT (PanelSeT SFHD)
PanelSeT (PanelSeT SFM)
Compozitie dispozitiv 2 lifting bars
Elemente de fixare
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentare
Material Otel
Finisare suprafata Zincat
Mod de fixare Cu surub - tipul surubului M12
Sarcina permanenta admisa 3000 kg
Lungime Nominal:2400 mm
Real:2395 mm
Înălţime 60 mm
Adancime 60 mm
Diametru 32 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,500 cm
Latime prima forma de impachetare 12,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 289,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 40,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 95,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 12,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 289,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 400,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu