Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSLCR40
NSYSLCR40
Spacial Sf/Sm Sine Tranversale Usoare - 400 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Light cross rail
Aplicatie Multifuncţional
Nominal dimensions of the housing - W: 400 mm
Suplimentare
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SF)
PanelSeT (PanelSeT SM)
PanelSeT (PanelSeT SFX)
Locul de montare Between cross rails
Asupra structurii dulapului
Suport de montare Adaptation profile, on SM enclosures
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
2 şine
Cantitate pe set Set de 1
Material Otel
Finisare suprafata Zincat
Mod de fixare Cu surub - tipul surubului M6 self tapping
Ajustare Reglabil cu un pas de 25 mm
Numar de randuri orizontale 1
Înălţime 30 mm
Latime Centre de fixare: 350 mm
Nominal: 400 mm
Util: 310 mm
Adancime 18,6 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,500 cm
Latime prima forma de impachetare 5,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 37,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 520,000 g
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 4
Garanție contractuală
Garantie 18 months