Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSLCR60
NSYSLCR60
Spacial Sf/Sm Sine Transversale Usoare - 600 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Light cross rail
Aplicatie Multifunc?ional
Nominal dimensions of the housing - W: 600 mm
Suplimentare
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SF)
PanelSeT (PanelSeT SM)
PanelSeT (PanelSeT SFX)
Locul de montare Asupra structurii dulapului
Between cross rails
Suport de montare Adaptation profile, on SM enclosures
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
2 ?ine
Cantitate pe set Set de 1
Material Otel
Finisare suprafata Zincat
Mod de fixare Cu surub - tipul surubului M6 self tapping
Ajustare Reglabil cu un pas de 25 mm
Numar de randuri orizontale 1
În?l?ime 30 mm
Latime Centre de fixare: 550 mm
Nominal: 600 mm
Util: 510 mm
Adancime 18,6 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,500 cm
Latime prima forma de impachetare 5,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 58,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 830,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 200
Inaltime a doua forma de impachetare 45,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 179,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 6
Garantie contractuala
Garantie 18 luni