|
|
|
NSYSM1610302D
Spacial Sm Compact Carcasa Fara Placa De Montaj - 1600X1000X300 Mm
|
|
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Nume produs
|
PanelSeT SM
|
Tip produs sau componenta
|
Carcasă compactă
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Tip accesorii de instalare
|
Floor-standing
|
Compozitie dispozitiv
|
1 corp
2 uşă
1 placă presetupe
1 sistem de blocare cu maner:uşă
1 sistem de blocare:usa stanga
4 mounting plate bracket
|
Parti demontabile
|
Uşă cu surub balama
Suport placa de montaj cu surub
|
Inaltime nominala dulap
|
1600 mm
|
Latime nominala dulap
|
1000 mm
|
Adancime nominala dulap
|
300 mm
|
Suplimentare
Numar de usi
|
Frontal:2usa(usi)
|
Parte de deschidere usa
|
Stanga (120 °)
Dreapta (120 °)
|
Tip usa
|
Opac
|
Tip incuietoare
|
4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm
|
Tip corp
|
Corp dintr-o singură piesă cu panou spate sudat
Parte frontala care formeaza un cadru rigid cu colturi sudate
|
Descriere placa de montare
|
Fara placa de montaj
|
Tip de placa cu presetupe
|
Standard
|
Intrare cablu
|
1 intrare
|
Material
|
Corp:tabla de otel
Uşă:tabla de otel
Balama:zamak
|
Finisare suprafata
|
Pudră epoxy-poliester
|
Culoare
|
Carcasă:gri (RAL 7035)
Mâner:negru (RAL 9005)
|
Accesibilitate pentru operare
|
Frontal
|
Greutate neta
|
74 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 62208
|
Certificari produs
|
BV
DNV
UL
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conformitate cu IEC 62262
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conformitate cu SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
213,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
105,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
39,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
86,500 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
2
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
173,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
105,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
78,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
173,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Numar SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
526
|
Garanție contractuală
|
|