Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSM2012402D
NSYSM2012402D
Spacial Sm Compact Carcasa Fara Placa De Montaj - 2000X1200X400 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Nume produs PanelSeT SM
Tip produs sau componenta Carcasă compactă
Aplicatie Multifuncţional
Tip accesorii de instalare Floor-standing
Compozitie dispozitiv 1 corp
2 uşă
2 placă presetupe
1 sistem de blocare cu maner:uşă
1 sistem de blocare:usa stanga
4 mounting plate bracket
Parti demontabile Uşă cu surub balama
Suport placa de montaj cu surub
Inaltime nominala dulap 2000 mm
Latime nominala dulap 1200 mm
Adancime nominala dulap 400 mm
Suplimentare
Numar de usi Frontal:2usa(usi)
Parte de deschidere usa Stanga (120 °)
Dreapta (120 °)
Tip usa Opac
Tip incuietoare 4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm
Tip corp Parte frontala care formeaza un cadru rigid cu colturi sudate
Corp dintr-o singură piesă cu panou spate sudat
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Tip de placa cu presetupe Standard
Intrare cablu 1 intrare
Material Corp:tabla de otel
Uşă:tabla de otel
Balama:zamak
Finisare suprafata Pudră epoxy-poliester
Culoare Carcasă:gri (RAL 7035)
Mâner:negru (RAL 9005)
Accesibilitate pentru operare Frontal
Greutate neta 131 kg
Mediu
Standarde IEC 62208
Certificari produs DNV
BV
UL
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 213,000 cm
Latime prima forma de impachetare 125,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 49,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 124,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 213,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 125,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 98,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 248,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 931
Garanție contractuală
Garantie 18 months