Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSM2016502D
NSYSM2016502D
Spacial Sm Compact Carcasa Fara Placa De Montaj - 2000X1600X500 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Nume produs PanelSeT SM
Tip produs sau componenta Carcasă compactă
Aplicatie Multifuncţional
Tip accesorii de instalare Floor-standing
Compozitie dispozitiv 1 corp
2 uşă
2 placă presetupe
1 sistem de blocare cu maner:uşă
1 sistem de blocare:usa stanga
4 mounting plate bracket
Parti demontabile Uşă cu surub balama
Suport placa de montaj cu surub
Inaltime nominala dulap 2000 mm
Latime nominala dulap 1600 mm
Adancime nominala dulap 500 mm
Suplimentare
Numar de usi Frontal:2usa(usi)
Parte de deschidere usa Stanga (120 °)
Dreapta (120 °)
Tip usa Opac
Tip incuietoare 4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm
Tip corp Corp dintr-o singură piesă cu panou spate sudat
Parte frontala care formeaza un cadru rigid cu colturi sudate
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Tip de placa cu presetupe Standard
Intrare cablu 1 intrare
Material Corp:tabla de otel
Uşă:tabla de otel
Balama:zamak
Finisare suprafata Pudră epoxy-poliester
Culoare Carcasă:gri (RAL 7035)
Mâner:negru (RAL 9005)
Accesibilitate pentru operare Frontal
Greutate neta 187 kg
Mediu
Standarde IEC 62208
Certificari produs DNV
UL
BV
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 213,000 cm
Latime prima forma de impachetare 165,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 59,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 170,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1330
Garanție contractuală
Garantie 18 luni