Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSM20830T
NSYSM20830T
Spacial Sm Carcasa Compacta Cu Usa Cu Geam - 2000X800X300 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Nume produs PanelSeT SM
Tip produs sau componenta Carcasă compactă
Aplicatie Multifuncţional
Tip accesorii de instalare Floor-standing
Compozitie dispozitiv 1 corp
1 placă presetupe
1 sistem de blocare cu maner:uşă
4 mounting plate bracket
1 uşă
Parti demontabile Uşă cu surub balama
Suport placa de montaj cu surub
Inaltime nominala dulap 2000 mm
Latime nominala dulap 800 mm
Adancime nominala dulap 300 mm
Suplimentare
Numar de usi Frontal:1usa(usi)
Parte de deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip usa Transparent
Tip incuietoare 4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm
Tip corp Parte frontala care formeaza un cadru rigid cu colturi sudate
Corp dintr-o singură piesă cu panou spate sudat
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Tip de placa cu presetupe Standard
Intrare cablu 1 intrare
Material Uşă:Sticla securizata
Corp:tabla de otel
Uşă:tabla de otel
Balama:zamak
Finisare suprafata Pudră epoxy-poliester
Culoare Carcasă:gri (RAL 7035)
Mâner:negru (RAL 9005)
Accesibilitate pentru operare Frontal
Greutate neta 74 kg
Mediu
Standarde IEC 62208
Certificari produs UL
BV
DNV
Grad de protectie IK IK08 conformitate cu IEC 62262
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 213,0 cm
Latime prima forma de impachetare 84,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 39,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 74,0 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Garantie 18 months