Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSMP2D5
NSYSMP2D5
Spacial Sf Kit Adaptare Pentru 2 Usi- Adancime 500 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Categorie accesorii Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Kit de adaptare
Compatibilitate gama PanelSeT SF
Aplicatie Multifunc?ional
Dimensiunile nominale ale carcasei - D: 500 mm
Locul de montare Bottom and top centre of enclosure
Destinatie produs 2 mounting plates in 2-door enclosures
Modular double-chassis coupling set
Compozitie dispozitiv 1 cable galnd plate support
2 90 mm cross rails
2 bracket for central fixing of roof
Elemente de fixare
Cantitate pe set Set de 1
Material Otel
Suplimentare
Finisare suprafata Zincat
Mod de fixare Cu element de fixare
În?l?ime 27 mm
Latime 90 mm
Adancime 407 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,000 cm
Latime prima forma de impachetare 19,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 43,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,050 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 48,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 165,500 kg
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 22
Garantie contractuala
Garantie 18 luni