Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSPB8100
NSYSPB8100
Spacial Sf/Sm Panouri Cu Perie Pentru Soclu - 100X800X800 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Tip produs sau componenta Plinth panels with brush
Aplicatie Multifunc?ional
Dimensiunile nominale ale carcasei -
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
4 corner cover
2 panels with brush
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SF)
PanelSeT (PanelSeT SM)
Suport de montare Front plinth
Suplimentare
Mod de fixare Cu surub - on corners of plinth locatie
Culoare Gri (RAL 7022)
Finisare suprafata Pudr? epoxy-poliester
În?l?ime 100 mm
Latime Nominal: 800 mm
Real: 655 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,5 cm
Latime prima forma de impachetare 65,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,314 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 16
Garantie contractuala
Garantie 18 luni