Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSPMP6060
NSYSPMP6060
Spacial Sf/Sm Placa De Montaj Partiala - 597X600 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Placa de montare
Aplicatie a dispozitivului Multifuncţional
Dimensiuni nominale dulap -
Descriere placa de montare Plina partial
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SF)
PanelSeT (PanelSeT SM)
PanelSeT (PanelSeT SFX)
Compozitie dispozitiv 1 plac? de montaj
Elemente de fixare
Cantitate pe set Set de 1
Material O?el galvanizat
Suplimentare
Mod de fixare Cu element de fixare - pe structura locatie
Înălţime Nominal: 600 mm
597 mm
Latime Nominal: 600 mm
505 mm
Particularitate varianta Fixare orizontala pe sine transversale
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,000 cm
Latime prima forma de impachetare 52,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 62,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 6,700 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 42
Inaltime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 294,000 kg