|
|
|
NSYSPS10100
Spacial Sf Panou Lateral Soclu - 100X600X1000 Mm
|
|
|
Prezentare generala
Termen de livrare
|
Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu cofret
|
Tip produs sau componenta
|
Side plinth
|
Aplicatie
|
Aplicatie electronica
|
Dimensiunile nominale ale carcasei
|
-
|
Compozitie dispozitiv
|
Elemente de fixare
4 corner cover
2 panou lateral
|
Compatibilitate gama
|
PanelSeT (PanelSeT SF)
|
Suport de montare
|
Front plinth
|
Suplimentare
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Culoare
|
Gri (RAL 7022)
|
Finisare suprafata
|
Pudră epoxy-poliester
|
Înălţime
|
100 mm
|
Latime
|
Nominal: 1000 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 (complete plinth)
|
Grad de protectie IK
|
IK10
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
86,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,370 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
49,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
114,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|