Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSQCR9080
NSYSQCR9080
Spacial Sf/Sm Sine Transversale Cu Fixare Rapida - 90 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Quick cross rails
Aplicatie Multifunc?ional
Nominal dimensions of the housing -
Suplimentare
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SF)
PanelSeT (PanelSeT SM)
PanelSeT (PanelSeT SFX)
PanelSeT (PanelSeT SMX)
Locul de montare Between cross rails
Asupra structurii dulapului
Suport de montare Adaptation profile, on SM enclosures
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
2 ?ine
Cantitate pe set Set de 1
Material Otel
Finisare suprafata Galvanizat
Mod de fixare Cu surub
Prinse - pe structura locatie
Ajustare Reglabil cu un pas de 25 mm
Numar de randuri orizontale 3
Sarcina maxima 100 kg
În?l?ime Nominal: 800 mm
Util: 710 mm
Latime 90 mm
Adancime 27 mm
Grosime 1,5 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,000 cm
Latime prima forma de impachetare 9,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 77,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,004 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 154
Inaltime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 323,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 14
Garantie contractuala
Garantie 18 luni