|
|
|
NSYSTDCSX
Indicator Siguranta Arsa 4P (Numai Tip Nfc)- 1No+1Nc- Pentru Fupact Infc50 To 63
|
|
|
Principale
Tip produs sau componenta
|
Scut
|
Suplimentare
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de blocare
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Incuietoare rotunda
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Multifuncţional
|
Suport de montare
|
Montare directa pe usa
|
Compatibilitate gama
|
PanelSeT (PanelSeT S3X)
|
Compozitie dispozitiv
|
1 insertie forma
1 cheie
1 round lock
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Material
|
Round lock:chromium plated zamak
|
Tip incuietoare
|
Lock 3 mm double bar
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
133,000 g
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Numar SCIP
|
B275ac6d-38de-4397-a911-e79c04976382
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
1
|
Garanție contractuală
|
|