|
|
|
NSYSTDNCSX
Indicator Siguranta Arsa 3P (Numai Tip Nfc)- 1No+1Nc - Pentru Fupact Infc125
|
|
|
Principale
Gama
|
Spacial
|
Tip produs sau componenta
|
Scut
|
Suplimentare
Accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de blocare
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Incuietoare cu scut
|
Domeniu de utilizare al dispozitivului
|
Multifuncţional
|
Suport de montaj
|
Montare directa pe usa
|
Compatibilitate gama
|
Spacial Spacial S3X
|
Compozitie dispozitiv
|
1 insertie forma
1 cheie
1 escutcheon with lock
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Material
|
Escutcheon:chromium plated zamak
|
Tip inchidere
|
Lock 3 mm double bar
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
185,0 g
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|