Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSUCR4090
NSYSUCR4090
Spacial Sf/Sm Sine Transversale Universale- 40 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Universal cross rail
Aplicatie Multifunc?ional
Nominal dimensions of the housing - H: 900 mm
Suplimentare
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SF)
PanelSeT (PanelSeT SM)
PanelSeT (PanelSeT SFX)
PanelSeT (PanelSeT SMX)
Locul de montare Between cross rails
Suport de montare Adaptation profile, on SM enclosures
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
2 ?ine
4 supports
Cantitate pe set Set de 1
Material Otel
Finisare suprafata Galvanizat
Mod de fixare Cu surub
Ajustare Reglabil cu un pas de 25 mm
Numar de randuri orizontale 1
Sarcina maxima 40 kg
În?l?ime Nominal: 900 mm
Util: 807 mm
Latime 40 mm
Adancime 27 mm
Grosime 1,5 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 6,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 81,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,632 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 29,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 37,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 16,320 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 12
Garantie contractuala
Garantie 18 months