|
|
|
NSYTBCN3126
Cutie bara superioara, PanelSeT SFN, latime 1200mm, adancime 600mm, IP55
|
|
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Distributie de putere
|
Tip produs sau componenta
|
Camera superioar? a barelor colectoare
|
Aplicatie
|
Multifunc?ional
|
Compatibilitate gama
|
PanelSeT (PanelSeT SFN)
|
Nominal dimensions of the housing
|
- W: 1200 mm D: 600 mm
|
Locul de montare
|
Pe acoperis
|
Compozitie dispozitiv
|
1 camera de bare colectoare
1 garnitura de etansare
2 panou frontal
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Material
|
Otel
|
Suplimentare
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Finisare suprafata
|
Pudr? epoxy-poliester
|
În?l?ime
|
301 mm
|
Latime
|
1200 mm
|
Adancime
|
600 mm
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conformitate cu SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
63,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
123,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
28,000 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
133,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
123,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
292,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|