Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTBS191210HT
NSYTBS191210HT
Cutie Abs Ip66 Ik07 Ral7035 Int.H175W105D100 Ext.H192W121D105 Capac Transp. H40
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Nume produs Thalassa TBS
Aplicatie a dispozitivului Multifunc?ional
Categorie Cutie industrial?
Inaltime 192 mm
Latime 121 mm
Adancime 105 mm
Inaltime interioara 175 mm
Adancime interioara 105 mm
Adancime interioara 100 mm
Montare dulap Montaj pe perete
Compozitie dispozitiv 1 corp
1 capac
4 şurub pentru acoperiş
Cantitate pe set Set de 2
Tip corp O piesă turnată
Tip capac frontal Capac mare transparent
Fixare rama Şuruburi de plastic
Tip incuietoare Captive screw plat în afara zonei asigurate
Parti demontabile Capac cu şuruburi prizoniere
Suplimentare
Material ABS with 45% of post-industrial recycled content
Culoare Gri (RAL 7035)
Transparent
Standarde IEC 62208
Certificari produs TÜV
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Grad de protectie IP IP66 conforming to NEMA 4.4X
Grad de protectie IK IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance 650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Temperatura ambietala pentru depozitare -15…40 °C
Temperatura de functionare -25…60 °C
Greutate neta 0,45 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 10,500 cm
Latime prima forma de impachetare 12,100 cm
Lungime prima forma de impachetare 19,200 cm
Greutate prima forma de impachetare 440,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 22
Inaltime a doua forma de impachetare 42,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,600 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 264
Inaltime a treia forma de impachetare 135,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 140,000 kg