|
|
|
NSYTJ4015
Cabinet Spacial WM canopy W400xD150, culoare RAL7035, elemente de fixare incluse
|
|
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu cofret
|
Tip produs sau componenta
|
Aparatoare
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Compatibilitate gama
|
PanelSeT (PanelSeT CRN)
PanelSeT (PanelSeT S3D)
|
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei
|
-
|
Locul de montare
|
Pe acoperis
|
Compozitie dispozitiv
|
Acoperiş
Elemente de fixare
Instruction sheet
|
Suplimentare
Material
|
Oţel galvanizat
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Finisare suprafata
|
Pudră epoxy-poliester
|
Mod de fixare
|
Cu 4 suruburi - tipul surubului M6
|
Înălţime
|
36 mm
|
Latime
|
Real: 409 mm
Nominal: 400 mm
|
Adancime
|
Nominal : 150 mm
|
Greutate neta
|
1,35 kg
|
Diametrul de montaj
|
8 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
20,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
42,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,35 kg
|
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|