Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTJPLA76G
NSYTJPLA76G
Pretectie poliester pentru carcasa PLA W750xD620 mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Tip produs sau componenta Aparatoare
Aplicatie Multifunc?ional
Compatibilitate gama Thalassa (Thalassa PLA)
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei -
Locul de montare Pe acoperis
Compozitie dispozitiv 1 acoperiş
Elemente de fixare
Sablon de gaurire
Suplimentare
Material Poliester incarcat cu fibra de sticla
Culoare Gri (RAL 7035)
Mod de fixare Cu element de fixare
În?l?ime 38 mm
Latime 750 mm
Adancime 620 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,500 cm
Latime prima forma de impachetare 63,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 78,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 4,570 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 85,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 150,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959