Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTLC
NSYTLC
Standard Pentru Spacial S3D Dulap Ral7035, L245Xw130.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Tip produs sau componenta Placa presetupe
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu pentru gestionarea cablurilor
Aplicatie Multifunc?ional
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT S3D)
Locul de montare Partea inferioara a incintei
Tip presetupa cablu Standard
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 plac?
1 separate gasket
Cantitate pe set Set de 1
Material Placă:otel
Seal:polyethylene (PE) foam
Suplimentare
Culoare Placă:gri (RAL 7035)
Finisare suprafata Pudr? epoxy-poliester
Numar de decupari 21 markings 25 mm
În?l?ime 245 mm
5 mm
Latime 245 mm
Real: 270 mm
Adancime 130 mm
Greutate neta 0,452 kg
Grosime 1,5…2,0 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 27,000 cm
Latime prima forma de impachetare 14,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 0,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 439,000 g
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142