Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTPLSC3672AG
NSYTPLSC3672AG
Capac opac policarbonat 36x72x9.5cm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Tip produs sau componenta Capac
Aplicatie Multifuncţional
For enclosure nominal dimensions -
Locul de montare Fata
Suplimentare
Compatibilitate gama Thalassa (Thalassa PLS)
Compozitie dispozitiv 1 capac
Material Policarbonat
Culoare Gri (RAL 7035)
Mod de fixare Cu surub
Înălţime 360 mm
Latime 720 mm
Adancime 95 mm
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare -30…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 10,000 cm
Latime prima forma de impachetare 36,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 72,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,874 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 56
Inaltime a doua forma de impachetare 196,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 118,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8