Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTRAC162
NSYTRAC162
Placa de capat pentru cleme cu surub NSYTRV162, 2,2mm latime
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Placa
Nume scurt al dispozitivului TRA
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de izolare
Compatibilitate produs TRV borna cu surub - traversare terminal block, length = 55,5 mm
TRV borna cu surub - protective earth terminal block, length = 55,5 mm
Grosime 2,2 mm
Suplimentare
Sectiune cablu 16 mm²
Number of connections 2
Numarul de intrari de masurare 2
Cantitate pe set Set de 50
Greutate neta 3,5 g
Culoare Gri
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,500 cm
Latime prima forma de impachetare 5,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 4,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 17,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 17,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 183,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 1600
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 6,224 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
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
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 months