Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTRAC22
NSYTRAC22
Placa de capat pentru cleme cu surub NSYTRV22, TRV42, TRV, 2,2mm latime
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Placă de acoperire
Nume scurt al dispozitivului TRA
Accesorii / piese separate Accesoriu de izolare
Compatibilitate produs TRV borna cu surub - traversare terminal block
TRV borna cu surub - protective earth terminal block
TRV borna cu surub - deconectare lama terminal block
Grosime 2,2 mm
Suplimentar
Sectiune cablu 6 mm²
2,5 mm²
4 mm²
10 mm²
Number of connections 2
Numarul de intrari de masurare 2
1
Cantitate pe set Set de 50
Greutate neta 2,4 g
Culoare Grey
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 2 g
Inaltimea formei de impachetare 1 0,4 cm
Latimea formei de impachetare 1 4,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 3,9 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2 50
Greutatea formei de impachetare 2 129 g
Inaltimea formei de impachetare 2 2,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 12,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 20 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 3600
Greutatea formei de impachetare 3 7,7 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 months