Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTRAC22BL
NSYTRAC22BL
Set De 6 Distantieri Pt Montare Sasiu Telquick Intr-O Carcasa Wm Cu 6 Crampoane
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Placă de acoperire
Nume scurt al dispozitivului TRA
Categorie de accesorii / piese separate Accesoriu de izolare
Compatibilitate produs TRV borna cu surub - traversare terminal block
TRV borna cu surub - protective earth terminal block
TRV borna cu surub - deconectare lama terminal block
Grosime 2,2 mm
Suplimentar
Sectiune cablu 10 mm²
4 mm²
2,5 mm²
6 mm²
Number of connections 2
Numarul de intrari de masurare 1
2
Cantitate pe set Set de 50
Greutate neta 2,4 g
Culoare Albastru
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 6 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 0,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 4,6 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2 50
Greutatea formei de impachetare 2 126 g
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 4 cm
Lungimea formei de impachetare 2 18 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 800
Greutatea formei de impachetare 3 2,476 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Durabilitatea ofertei
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni