Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTRAL410
NSYTRAL410
Punte de legatura 10 cai pentru terminale 4mm², rosie
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Plug-in bridge
Nume scurt al dispozitivului TRA
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Compatibilitate produs TRV borna cu surub terminal block
TRP push-in terminal block
TRR bornă cu arc terminal block
TRH IDC terminal block
Numar de cai 10
Suplimentare
Sectiune cablu 4 mm²
Number of connections 2
4
3
Numarul de intrari de masurare 2
6
1
4
3
Cantitate pe set Set de 10
Greutate neta 10,1 g
Culoare Rosu
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,300 cm
Latime prima forma de impachetare 2,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 9,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 3,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 5,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 7,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 99,100 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 1000
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 10,388 kg