Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTRALV24R
NSYTRALV24R
Nsytr Pod Vertical Pentru Bloc Terminal Cu Arc 2-2 Puncte
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Vertical bridge
Nume scurt al dispozitivului TRA
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Compatibilitate produs TRR bornă cu arc - traversare terminal block
TRP push-in - traversare terminal block
Suplimentare
Sectiune cablu 2,5…4 mm²
Number of connections 2
Numarul de intrari de masurare 4
Cantitate pe set Set de 50
Greutate neta 0,9 g
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,500 cm
Latime prima forma de impachetare 6,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 0,900 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 1,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 6,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 8,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 46,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 250
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 404,000 g
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
Garantie 18 months