Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTRAXPV6
NSYTRAXPV6
Card Marcare Pentru Nsy, 6Mm, Cu 6 Benzi, 60 Caractere, Unprinted, Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Nume produs Linergy TR
Gama Linergy
Tip produs sau componenta Marking card
Nume scurt al dispozitivului TRA
Categorie de accesorii / piese separate Accesorii pentru marcare
Compatibilitate produs Terminal block
Culoare fundal Alb
Marcaj Nemarcat
Dimensiune 6 mm
Cantitate pe set Set de 10
Suplimentar
Tip de marcaj Necompletat
Material Poliamida 6/6
Greutate neta 12,1 g
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 12 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5 cm
Latimea formei de impachetare 1 15 cm
Lungimea formei de impachetare 1 17 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 131 g
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 15 cm
Lungimea formei de impachetare 2 17 cm
Durabilitatea ofertei
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni