Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTRP42PE
NSYTRP42PE
Bloc Terminal De Trecere Linergy2.5Mm² 20A 3 Niveluri 3X3 Conex. Push-InAlbastru
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Bloc de conexiuni
Nume scurt al dispozitivului TRP
Tip cutie de borne Protective earth
Nivelul blocului terminal 1
Mod de montare Clipsabil
Sectiune nominala 4 mm²
Lungime 56 mm
Culoare Verde-galben
Cantitate pe set Set de 50
Suplimentare
Latime 6,2 mm
Inaltime 36,5 mm
Conexiuni - borne 1 x push-in amonte
1 x push-in aval
Number of connections 2
Pozitie de conectare Sus
Numarul de intrari de masurare 2
Sectiune cablu 0,08…6 mm², solid
0,2…4 mm², flexibil cu
0,08…4 mm², flexibil fara
Lungime de dezizolare conductor 12 mm
Tip instrument Disconnection:flat screwdriver
Connection:without tool
Material Poliamida 6/6: carcasă izolantă
Pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrica 3,7 at 1 MHz
Rezistivitate 10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093
10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta suprafetei 1000 GΩ conformitate cu IEC 60093
1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate neta 12,5 g
Compatibilitate gama PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Compatibilitate produs Cabinet Spacial
Mediu
Certificari produs CSA
UL
GL
LR
Rigiditate dielectrica 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura ambientala de utilizare -40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1
-40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,81 cm
Latime prima forma de impachetare 1,02 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,84 cm
Greutate prima forma de impachetare 0,01 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 4,7 cm
Latime a doua forma de impachetare 6,8 cm
Lungime a doua forma de impachetare 32 cm
Greutate a doua forma de impachetare 529 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 200
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 15 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,318 kg
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
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 6
Garantie contractuala
Garantie 18 luni