Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTRR23PE
NSYTRR23PE
Prisma PlusConex. Orizontala La Bare Colectoare Verticale= 1200 A3P
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Cutie de borne
Nume scurt al dispozitivului TRR
Tip cutie de borne Protective earth
Nivelul blocului terminal 1
Mod de montare Clipsabil
Sectiune nominala 2,5 mm²
Lungime 60,5 mm
Culoare Verde-galben
Cantitate pe set Set de 50
Suplimentar
Latime 5,2 mm
Inaltime 36,5 mm
Conexiuni - borne 1 x bornă cu arc amonte
2 x bornă cu arc aval
Number of connections 3
Pozitie de conectare Sus
Numarul de intrari de masurare 2
Sectiune cablu 0,08…4 mm², solid
0,2…2,5 mm², flexibil cu
0,08…2,5 mm², flexibil fara
Lungime de dezizolare conductor 10 mm
Tip instrument Connection flat screwdriver
Disconnection flat screwdriver
Material Poliamida 6/6 carcasă izolantă
Pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrica 3,7 at 1 MHz
Rezistivitate 10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093
10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta suprafetei 1000 GΩ conformitate cu IEC 60093
1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate neta 11,58 g
Compatibilitate gama Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Compatibilitate produs Cabinet Spacial
Mediu
Certificari produs VDE
DNV
ATEX
LR
IEC-Ex
GL
CURus
EAC
CSA
Rigiditate dielectrica 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura ambientala de utilizare -40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1
-40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 11 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5 cm
Latimea formei de impachetare 1 9 cm
Lungimea formei de impachetare 1 27 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 50
Greutatea formei de impachetare 2 586 g
Inaltimea formei de impachetare 2 5 cm
Latimea formei de impachetare 2 9 cm
Lungimea formei de impachetare 2 27 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 400
Greutatea formei de impachetare 3 5,096 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni