Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTRR43
NSYTRR43
Placa De Compartimentare Pt Bloc Terminal Cu Consola Cu Surub 1X195 To 150Mm²
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Bloc de conexiuni
Nume scurt al dispozitivului TRR
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Tip cutie de borne Traversare
Nivelul blocului terminal 1
Mod de montare Clipsabil
Sectiune nominala 4 mm²
Lungime 71,5 mm
Culoare Gri
Cantitate pe set Set de 50
Suplimentare
Latime 6,2 mm
Inaltime 36,5 mm
Conexiuni - borne 1 x bornă cu arc amonte
2 x bornă cu arc aval
Number of connections 3
Pozitie de conectare Sus
Numarul de intrari de masurare 2
Sectiune cablu 0,08…4 mm², solid fara
0,08…4 mm², flexibil fara
0,08…6 mm², solid cu
0,2…4 mm², flexibil cu
Lungime de dezizolare conductor 10 mm
Tip instrument Connection:flat screwdriver
Disconnection:flat screwdriver
[Ue] tensiune nominala de functionare 600 V CSA
800 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
600 V UL
[In] curent nominal 32 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
30 A CSA
30 A UL
Material Poliamida 6/6: carcasă izolantă
Copper alloy: conector şi şurub
Copper alloy: legatura de conectare comuna
Chromium-nickel steel: spring
Pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrica 3,7 at 1 MHz
Rezistivitate 10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093
10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta suprafetei 1000 GΩ conformitate cu IEC 60093
1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate produs 10,8 g
Compatibilitate gama PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Compatibilitate produs Cabinet Spacial
Mediu
Certificari produs VDE
DNV
UL
CSA
GL
Rigiditate dielectrica 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura ambientala de utilizare -40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1
-40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,650 cm
Latime prima forma de impachetare 3,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,200 cm
Greutate prima forma de impachetare 11,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 4,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 31,700 cm
Greutate a doua forma de impachetare 585,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 5000
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 71,500 kg
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
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 6
Garanție contractuală
Garantie 18 months