Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTRV102BL
NSYTRV102BL
Bloc Terminal De Trecere Linergy2.5Mm² 24A Cu Un Nivel 1X1 Conex. Cu ArcGri
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Cutie de borne
Nume scurt al dispozitivului TRV
Categorie de accesorii / piese separate Accesoriu de conectare
Tip cutie de borne Traversare
Nivelul blocului terminal 1
Mod de montare Clipsabil
Sectiune nominala 10 mm²
Lungime 47,7 mm
Culoare Blue
Cantitate pe set Set de 50
Suplimentare
Latime 10,2 mm
Inaltime 47,5 mm
Conexiuni - borne 1 x borna cu surub amonte (M4)
1 x borna cu surub aval (M4)
Number of connections 2
Pozitie de conectare Sideways
Numarul de intrari de masurare 2
Sectiune cablu 0,2…10 mm², solid cablu cu pini
0,2…10 mm², flexibil cablu cu pini
0,5…16 mm², solid cablu fara terminale de cablu
0,5…16 mm², flexibil cablu fara terminale de cablu
Cuplu de strangere 1,5…1,8 N.m
Lungime de dezizolare conductor 10 mm
Tip instrument Connection screwdriver
Disconnection screwdriver
[Ue] tensiune nominala de functionare 1000 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
600 V CSA
690 V conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD
600 V cURus
[In] curent nominal 57 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
65 A cURus
65 A CSA
54 A conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD
Material Poliamida 6/6 carcasă izolantă
Copper alloy conector şi şurub
Copper alloy legatura de conectare comuna
Chromium-nickel steel spring
Pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrica 3,7 at 1 MHz
Rezistivitate 10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093
10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta suprafetei 1000 GΩ conformitate cu IEC 60093
1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate produs 18 g
Compatibilitate gama Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Compatibilitate produs Spacial enclosures
Mediu
Certificari produs CURus
LR
GL
EAC
VDE
ATEX
CSA
DNV
IEC-Ex
Rigiditate dielectrica 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura ambientala de utilizare -40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1
-40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
Unitati de impachetare
Greutate colet(Lbs) 17 g
Greutatea formei de impachetare 2 896 g
Greutatea formei de impachetare 3 11,25 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni