Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTRV22AR
NSYTRV22AR
Bloc Terminal Trecere Mini Linergy2.5Mm² 24A 1 Nivel 1X1 Conex. Cu ArcAlbastru
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Bloc de conexiuni
Nume scurt al dispozitivului TRV
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Tip cutie de borne Traversare
Nivelul blocului terminal 1
Mod de montare Clipsabil
Sectiune nominala 2,5 mm²
Lungime 47,7 mm
Culoare Portocaliu
Cantitate pe set Set de 50
Suplimentare
Latime 5,2 mm
Inaltime 47,5 mm
Conexiuni - borne 1 x borna cu surub amonte (M3)
1 x borna cu surub aval (M3)
Number of connections 2
Pozitie de conectare Sideways
Numarul de intrari de masurare 2
Sectiune cablu 0,14…4 mm², solid cablu cu pini
0,2…2,5 mm², flexibil cablu cu pini
0,14…4 mm², solid cablu fara terminale de cablu
0,14…4 mm², flexibil cablu fara terminale de cablu
Cuplu de strangere 0,5…0,6 N.m
Lungime de dezizolare conductor 9 mm
Tip instrument Connection:screwdriver
Disconnection:screwdriver
[Ue] tensiune nominala de functionare 1000 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
600 V CSA
690 V conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD
600 V UL
[In] curent nominal 24 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
22 A conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD
20 A UL
20 A CSA
Material Poliamida 6/6: carcasă izolantă
Copper alloy: conector şi şurub
Copper alloy: legatura de conectare comuna
Chromium-nickel steel: spring
Pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrica 3,7 at 1 MHz
Rezistivitate 10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093
10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta suprafetei 1000 GΩ conformitate cu IEC 60093
1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate produs 8,2 g
Compatibilitate gama PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Compatibilitate produs Cabinet Spacial
Mediu
Certificari produs DNV
UL
CSA
VDE
GL
Rigiditate dielectrica 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura ambientala de utilizare -40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1
-40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5 cm
Latime prima forma de impachetare 7 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,3 cm
Greutate prima forma de impachetare 7 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 5 cm
Latime a doua forma de impachetare 7 cm
Lungime a doua forma de impachetare 25,3 cm
Greutate a doua forma de impachetare 398 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 1350
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 11,232 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 5
Garanție contractuală
Garantie 18 months