|
|
|
NSYTRV352PE
Linergy Bloc Terminal Disc. Lama4Mm² 20A Cu Un Nivel 1X1 Conex. Cu ArcGri
|
|
|
Principal
Gama
|
Linergy
|
Nume produs
|
Linergy TR
|
Tip produs sau componenta
|
Cutie de borne
|
Nume scurt al dispozitivului
|
TRV
|
Tip cutie de borne
|
Protective earth
|
Nivelul blocului terminal
|
1
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Sectiune nominala
|
35 mm²
|
Lungime
|
65,7 mm
|
Culoare
|
Verde-galben
|
Cantitate pe set
|
Set de 50
|
Suplimentar
Latime
|
16 mm
|
Inaltime
|
60,2 mm
|
Conexiuni - borne
|
1 x borna cu surub amonte
1 x borna cu surub aval
|
Number of connections
|
2
|
Pozitie de conectare
|
Sideways
|
Numarul de intrari de masurare
|
2
|
Sectiune cablu
|
1,5…50 mm², solid
2,5…35 mm², flexibil cu
1,5…50 mm², flexibil fara
|
Cuplu de strangere
|
3,2…3,7 N.m
|
Lungime de dezizolare conductor
|
18 mm
|
Tip instrument
|
Connection screwdriver
Disconnection screwdriver
|
[In] curent nominal
|
125 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
|
Material
|
Poliamida 6/6 carcasă izolantă
|
Pierdere dielectrica
|
0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
|
Constanta dielectrica
|
3,7 at 1 MHz
|
Rezistivitate
|
10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093
10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
|
Rezistenta suprafetei
|
1000 GΩ conformitate cu IEC 60093
1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
|
Rezistenta la fluaj
|
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
|
Intarziere flacara
|
V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
|
Greutate neta
|
85,79 g
|
Compatibilitate gama
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Compatibilitate produs
|
Spacial enclosures
|
Mediu
Certificari produs
|
VDE
EAC
CSA
CURus
IEC-Ex
GL
ATEX
|
Rigiditate dielectrica
|
1000 V conformitate cu IEC 60243-1
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1
-40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
|
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
86,9 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
9,5 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
18 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
28 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
BB1
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
50
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
4,37 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
9,5 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
18 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
28 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 3
|
P06
|
Numar de unitati in forma de impachetare 3
|
1700
|
Greutatea formei de impachetare 3
|
161,58 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 3
|
80 cm
|
Latimea formei de impachetare 3
|
80 cm
|
Lungimea formei de impachetare 3
|
60 cm
|
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|