|
|
|
NSYTRV43PE
SCREW TERMINAL, PROTECTIVE EARTH, 3 POINTS, 4MM², GREEN-YELLOW
|
|
|
Principale
Gama
|
Linergy
|
Nume produs
|
Linergy TR
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de conexiuni
|
Nume scurt al dispozitivului
|
TRV
|
Tip cutie de borne
|
Protective earth
|
Nivelul blocului terminal
|
1
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Sectiune nominala
|
4 mm²
|
Lungime
|
57,8 mm
|
Culoare
|
Verde-galben
|
Cantitate pe set
|
Set de 50
|
Suplimentare
Latime
|
6,2 mm
|
Inaltime
|
47,5 mm
|
Conexiuni - borne
|
1 x borna cu surub amonte
2 x borna cu surub aval
|
Number of connections
|
3
|
Pozitie de conectare
|
Sideways
|
Numarul de intrari de masurare
|
2
|
Sectiune cablu
|
0,14…6 mm², solid
0,2…4 mm², flexibil cu
0,14…6 mm², flexibil fara
|
Cuplu de strangere
|
0,6…0,8 N.m
|
Lungime de dezizolare conductor
|
9 mm
|
Tip instrument
|
Connection:screwdriver
Disconnection:screwdriver
|
Material
|
Poliamida 6/6: carcasă izolantă
|
Pierdere dielectrica
|
0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
|
Constanta dielectrica
|
3,7 at 1 MHz
|
Rezistivitate
|
10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093
10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
|
Rezistenta suprafetei
|
1000 GΩ conformitate cu IEC 60093
1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
|
Rezistenta la fluaj
|
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
|
Intarziere flacara
|
V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
|
Greutate produs
|
17,8 g
|
Compatibilitate gama
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
TeSys
Mureva
PrismaSeT XS
|
Compatibilitate produs
|
Cabinet Spacial
|
Mediu
Certificari produs
|
LR
DNV
CSA
GL
UL
|
Rigiditate dielectrica
|
1000 V conformitate cu IEC 60243-1
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1
-40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
31,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
17 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
31,8 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
888 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
400
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
7,468 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Performanta continutului de halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
6
|
Garanție contractuală
|
|