|
|
|
NSYTTG50
Sine Telescopice Pentru Montaj Pe O Tava Telescopica - Dulap 500 Mm
|
|
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de instalare
|
Tip produs sau componenta
|
Telescopic rail
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei
|
-
|
Suport de montare
|
Direct to the structure
40 mm cross rails
|
Compatibilitate gama
|
PanelSeT (PanelSeT SF)
PanelSeT (PanelSeT SM)
|
Compozitie dispozitiv
|
Elemente de fixare
2 telescopic rails
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Suplimentare
Material
|
Otel
|
Finisare suprafata
|
Zincat
|
Sarcina permanenta admisa
|
25 kg evenly distributed
|
Adancime
|
Nominal : 500 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
53,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,256 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Numar SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
9
|
Garanție contractuală
|
|