|
|
|
NSYTX3020
Capac Inoxidabil 304L, Scotch Brite® Finish. Pentru Dulapuri Wm W300Xd200Mm
|
|
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu cofret
|
Tip produs sau componenta
|
Aparatoare
|
Aplicatie
|
Multifunc?ional
|
Compatibilitate gama
|
PanelSeT (PanelSeT S3X)
|
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei
|
-
|
Locul de montare
|
Pe acoperis
|
Compozitie dispozitiv
|
1 acoperi?
Elemente de fixare
|
Suplimentare
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Material
|
Stainless steel 304L
|
Finisare suprafata
|
Scotch-Brite® brushed
|
Mod de fixare
|
Cu element de fixare
|
În?l?ime
|
51 mm
|
Latime
|
305 mm
|
Adancime
|
233 mm
|
Grosime
|
1 mm
|
Greutate neta
|
1,308 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
25,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
32,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,308 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
50,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
80,400 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|