Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYVA276MA
NSYVA276MA
Fereastra Din Plastic Cu Capac Transparent Prins Cu Balamale. Ip 65, L78Xw130Xd2
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de instalare
Tip produs sau componenta Window
Aplicatie Multifunc?ional
For enclosure nominal dimensions -
Compatibilitate gama Thalassa (Thalassa PLA)
Thalassa (Thalassa PLM)
PanelSeT (PanelSeT S3D)
PanelSeT (PanelSeT CRN)
Thalassa (Thalassa PLS)
Destinatie accesorii/piese separate Pentru dispozitiv modular
Locul de montare Installation on door or panel
Compozitie dispozitiv 1 complete window
Material Transparent policarbonat
Tip incuietoare Lock without key
Possibility to seal it
Numarul total de module de 18 mm 6
Suplimentare
În?l?ime 78 mm
Latime 130 mm
Adancime 25 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,500 cm
Latime prima forma de impachetare 8,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 13,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 89,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,555 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 400
Inaltime a treia forma de impachetare 45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 50,220 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 86c971db-94b7-45f1-bdf1-8c503ea9309d