Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYZZ2126VHD
NSYZZ2126VHD
Thalassa PHD plin. aerisita externa - sarcina grea H200 W1250 D620 RAL7035 IP55
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Aplicatie Outdoor heavy duty
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Tip produs sau componenta Ventilated plinth
Aplicatie Multifunc?ional
Dimensiunile nominale ale carcasei -
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
2 panou frontal
2 parte laterală
1 otel inoxidabil anti-insect filter
Compatibilitate gama Thalassa (Thalassa PHD)
Suplimentare
Mod de fixare Cu surub - pe laterale locatie
Culoare Plinta:gri (RAL 7035)
În?l?ime 200 mm
Latime 1250 mm
Adancime 620 mm
Mediu
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529 (completed plinth with grille and filter)
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,000 cm
Latime prima forma de impachetare 42,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 129,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 9,950 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 62,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 130,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 125,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959