Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYZZ574G
NSYZZ574G
Plinta poliester sticla armata pt carcasa PLAZ(T)74 deschidere frontala IP44-IK10 RAL7035
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Tip produs sau componenta Plintă
Aplicatie Multifuncţional
Dimensiunile nominale ale carcasei -
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
2 panou frontal
2 parte laterală
Compatibilitate gama Thalassa (Thalassa PLA)
Suplimentare
Mod de fixare Cu surub - pe laterale locatie
Culoare Plinta:gri (RAL 7035)
Înălţime 500 mm
Latime 785 mm
Adancime 410 mm
Mediu
Grad de protectie IP IP44
Grad de protectie IK IK10
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 13,500 cm
Latime prima forma de impachetare 75,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 82,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 15,828 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 7
Inaltime a doua forma de impachetare 90,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 126,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959