Schneider-Electric Challenge Com
 
NU171820
NU171820
Noua Unica, Post de lucru 2x8m, incastrat, alb antibacterian
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Noua Unica
Tip produs sau componenta Post de lucru
Numar module 2 x 8 module
Pozitie de montare Orizontal
Mod de fixare Incorporare
Gheare
Suplimentare
Echipament furnizat Rama decorativa
Suport de fixare
Montare dispozitiv Incastrat
Intrare pentru cablu 6 predecupari 20 mm for diameter
6 predecupari 25 mm for diameter
2 jos intrari cablu 45 x 25 mm for size 20 mm for diameter
4 jos intrari cablu 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter
Rezistenta la foc 850 °C, timp de stingere <30 s
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): separator
PC (policarbonat): doza de aparat
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
PC (policarbonat): turn
Tratament suprafata Antibacterian
Adancime 62 mm
Latime 230 mm
Inaltime 165 mm
Greutate neta 0,468 kg
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IK IK04
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,0 cm
Latime prima forma de impachetare 18,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 609,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 14
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 8,669 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 56
Inaltime a treia forma de impachetare 77,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 43,176 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 5
Garanție contractuală
Garantie 18 luni