|
|
|
NU280651M
Noua Unica, Rama Unica Studio Metal 3post bronz/bej
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii NOV 05, 2024
|
|
|
Sfarsitul serviciilor standard DEC 31, 2024
|
|
Principale
Gama
|
Noua Unica
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Montare
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Denumire
|
Unica Studio Metal
|
Numar de posturi
|
3 posturi
|
Directie de instalare
|
Orizontal/vertical
|
Tip rama
|
Tripla
|
Numar module
|
3 x 2 module
|
Mod de fixare
|
Suruburi
|
Culoare
|
Bronz
|
Culoare laterala
|
Bej (RAL 1013)
|
Suplimentare
Material
|
Policarbonat: placa intermediara
|
Finisare suprafata
|
Finisaj patinat
|
Cantitate pe set
|
Set de 3
|
Standarde
|
SR EN 60669-1
IEC 60884-1
|
Latime
|
227 mm
|
Inaltime
|
85 mm
|
Adancime
|
10 mm
|
Greutate neta
|
0,047 kg
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Grad de protectie IP
|
IP21 D
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
22,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
49,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
3
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
11,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
25,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
207,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
18
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,471 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Da
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Ambalare sustenabila
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
1
|
Garantie contractuala
|
|