|
|
|
NU301718
Noua Unica, Priza standard german+USB C 10,5W alb
|
|
|
Principale
Gama
|
Noua Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Priza+incarcator USB
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Suplimentare
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Tip incarcare USB
|
USB tip C
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Numar module
|
2 module
|
Configuratie poli priza
|
2P + E
|
Standard priza
|
Schuko
|
Descriere priza standard
|
Impamantare
|
Tip rama
|
Cu obturator
|
Numar priza
|
1
|
Curent nominal
|
10 A
|
Compatibilitate gama
|
Noua Unica
|
Tip de conexiune integrata
|
1 USB port 5 V 2.1 A 50...60 Hz
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Tratament de suprafata
|
Netratat placa centrala
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Cantitate pe set
|
Set de 10
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-5…50 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…50 °C
|
Umiditate relativa
|
0…95 %
|
Durata ciclului de service
|
10000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Numar terminale
|
3
|
Numar de cabluri
|
2
|
Capacitate conexiune de prindere
|
2 x 2.5 mm² pentru rigid sau flexibil cablu(ri)
|
Material
|
PC (policarbonat): carcasa
|
Lungime de dezizolare conductor
|
12 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
43,9 mm
|
Adancime de montaj
|
29,3 mm
|
Greutate neta
|
0,045 kg
|
Standarde
|
IEC 60884-1
|
Culoare principala
|
Alb
|
Mediu
Certificari produs
|
UE
EAC
|
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Ulei
Rezistent UV
Acetona
Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Alcool
Decolorant
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
52,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
25,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
635,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
140
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
9,531 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|