Schneider-Electric Challenge Com
 
NU305718
NU305718
Priza 2P+E, f surub, obt. alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Noua Unica
Tip produs sau componenta Priza
Prezentare dispozitiv Mecanism
Montare dispozitiv Incastrat
Numar priza 1
Configuratie poli priza 2P + E
Standard priza CEE 7/3
Standard priza Schuko
Descriere priza standard Impamantare
Curent nominal 16 A
Suplimentare
Aplicatie a dispozitivului Sursa de alimentare
Tip rama Cu obturator
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Numar module 2 module
Mod de fixare Clipsare
Culoare Alb (RAL 9003)
Conexiuni - borne Borna fara surub
Sectiune cablu 0…2,5 mm² cabluri, 2 - rigiditate cablu: flexibil
0…2,5 mm² cabluri, 2 - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima 100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
Durabilitate electrica 10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Material PC (policarbonat): capac mecanism
Finisare suprafata Lucios
Cantitate per set Set de 1 flow-pack
Standarde IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
DIN VDE 0620-1
Certificari produs EAC
AENOR
Adancime de montaj 32 mm
Adancime 42 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,031 kg
Tratament suprafata Netratat
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -5…35 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -5…50 °C
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP21 D
Caracteristica de mediu Acetona
Decolorant
Rezistent UV
Benzina
Ulei
Alcool
Fluid de curatare a geamurilor
Sapun lichid
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,200 cm
Latime prima forma de impachetare 4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 31,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 25,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 419,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 140
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 6,611 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Procentul minim de materiale reciclate 43
Garantie contractuala
Garantie 18 luni