Schneider-Electric Challenge Com
 
NU310944SC
NU310944SC
Noua Unica, Intrerupator bipolar jaluzele 10A 1m bej
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Noua Unica
Aplicatie a dispozitivului Control
Tip produs sau componenta Comutator pentru jaluzea cu rola
Prezentare dispozitiv Mecanism
Curent nominal 10 A
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Mod de fixare Clipsare
Culoare Bej (RAL 1013)
Culoare principala Bej
Suplimentare
Montare dispozitiv Incastrat
Numar module 1 modul
Tip tehnologie Electromecanic
Actuator Clapeta
Numar de clapete 2
Functie de comutare Bipolar
Aplicatie comutator Jaluzea/stor
Numar de poli 2
Tip si compozitie contacte 1 C/O + 1 C/O
Blocare mecanica Interblocaj sus/jos
Curent nominal intrerupt 2,5 A pentru motor
Distanta de deschidere > 3 mm
Lampa de veghe Fara LED
Marcaj Jos
UP
Conexiuni - borne Borne cu surub
Sectiune cablu 2,5 mm² flexibil cablu
1,5…2,5 mm² flexibil cablu
2,5 mm² rigid cablu
1,5…2,5 mm² rigid cablu
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Durabilitate electrica 10000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Material ASA + PC: capac mecanism
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac mecanism
Standarde EN 60669-1
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Directiva de joasa tensiune
Certificari produs ISI
UE
Temperatura ambientala de functionare -5…40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -5…40 °C
Adancime de montaj 31,5 mm
Adancime 40,6 mm
Latime 22,5 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,0382 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP4X
Caracteristica de mediu Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Alcool
Rezistent UV
Ulei
Decolorant
Sapun lichid
Acetona
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,05 cm
Latime prima forma de impachetare 2,25 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 41 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 6,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 12 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 478,3 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 160
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 8,094 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garantie contractuala
Garantie 18 luni