Schneider-Electric Challenge Com
 
NU320654LN
NU320654LN
Noua Unica, Intrerupator revenire 10A 2m simb lumina ind lum antracit
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Noua Unica
Tip produs sau componenta Intrerupator cu revenire
Prezentare dispozitiv Mecanism
Tip tehnologie Electromecanic
Functie de comutare Intrerupator cu revenire +NO
Numar de clapete 1
Aplicatie a dispozitivului Control lumini
Culoare Antracit (RAL 7021)
Tip de ambalaj Flow-pack
Suplimentare
Curent nominal 10 A
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Durabilitate electrica 20000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Clapeta
Numar module 2 module
Lampa de veghe LED, culoare: alb, consum de curent: 0.05 mA
Conexiuni - borne Borna fara surub
Sectiune cablu 0…2,5 mm² rigid cablu
0…2,5 mm² flexibil cablu
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
CuZn37: borne
PBT (tereftalat de polibutilena) GF30: buton de eliberare
Marcaj Simbol lumina
Finisare suprafata Lucios
Tratament specific – integrat in material Vopsit
Mod de fixare Clipsare
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Adancime 34,25 mm
Adancime de montaj 21,15 mm
Greutate produs 0,0252 kg
Temperatura ambientala de functionare -5…40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -5…50 °C
Standarde SR EN 60669-1
Directiva de joasa tensiune
Certificari produs UE
AENOR
EAC
NF
VDE
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IP IP4X
Grad de protectie IK IK04
Caracteristica de mediu Ulei
Rezistent UV
Acetona
Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Alcool
Decolorant
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,5 cm
Latime prima forma de impachetare 4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 26 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 8,2 cm
Latime a doua forma de impachetare 17,7 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 334 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 80
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,11 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP C4ccbb9a-9710-4a50-ac20-44d8c758d232
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garanție contractuală
Garantie 18 luni