Schneider-Electric Challenge Com
 
NU323230S
NU323230S
Noua Unica, Intrerupator bipolar+ind luminos 32A, aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Noua Unica
Tip produs sau componenta Intrerupator
Prezentare dispozitiv Mecanism
Tip tehnologie Electromecanic
Functie de comutare Bipolar
Numar de clapete 1
Aplicatie a dispozitivului Control lumini
Echipament furnizat LED
Culoare Aluminium
Tip de ambalaj Flow-pack
Suplimentare
Curent nominal 32 A
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Durabilitate electrica 10000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Conditii de utilizare Interior
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Clapeta
Numar module 2 module
Lampa de veghe LED, culoare: chihlimbar, consum de curent: 1 mA, crestere temperatură: 15 °C
Conexiuni - borne Borne cu surub
Sectiune cablu 0…6 mm² flexibil cablu
0…6 mm² rigid cablu
Material ASA + PC: capac mecanism
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac mecanism
Finisare suprafata Lucios
Tratament specific – integrat in material Vopsit
Mod de fixare Clipsare
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Adancime 41 mm
Adancime de montaj 30 mm
Greutate produs 0,039 kg
Temperatura ambientala de functionare -5…40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -5…50 °C
Standarde EN 60669-1
Directiva de joasa tensiune
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Certificari produs UE
AENOR
EAC
NF
VDE
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IP IP4X
Grad de protectie IK IK04
Caracteristica de mediu Fluid de curatare a geamurilor
Decolorant
Acetona
Ulei
Rezistent UV
Benzina
Sapun lichid
Alcool
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,6 cm
Latime prima forma de impachetare 4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 47,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 5,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 567,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 100
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 6,111 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 276ef1d7-ac7d-44d7-a096-c28b1068a5ff
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 8
Garanție contractuală
Garantie 18 luni