Schneider-Electric Challenge Com
 
NU326318
NU326318
Noua Unica, Intrerupator cap scara 16A 2m surub alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Noua Unica
Tip produs sau componenta Intrerupator
Prezentare dispozitiv Mecanism
Tip tehnologie Electromecanic
Functie de comutare Cap scara
Numar de clapete 1
Aplicatie a dispozitivului Control lumini
Culoare Alb (RAL 9003)
Tip de ambalaj Flow-pack
Suplimentare
Curent nominal 16 AX
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Durabilitate electrica 20000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Clapeta
Numar module 2 module
Conexiuni - borne Borne cu surub
Sectiune cablu 0…4 mm² rigid cablu
0…4 mm² flexibil cablu
Material CuZn15: borne fixe
CuZn5 Ag: contact mobil
Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
Marcaj Fara marcaj
Finisare suprafata Lucios
Tratament specific – integrat in material Netratat
Mod de fixare Clipsare
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Adancime 34,25 mm
Adancime de montaj 21,15 mm
Greutate neta 0,02 kg
Temperatura ambientala de functionare -5…40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -5…50 °C
Standarde SR EN 60669-1
Directiva de joasa tensiune
Certificari produs UE
AENOR
EAC
NF
VDE
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IP IP4X
Grad de protectie IK IK04
Caracteristica de mediu Ulei
Rezistent UV
Acetona
Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Alcool
Decolorant
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,5 cm
Latime prima forma de impachetare 4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 22,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 8,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 302,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 80
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,865 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Din leagan in leagan
print Bronze
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garantie contractuala
Garantie 18 luni