Schneider-Electric Challenge Com
 
NU341054
NU341054
Noua Unica, Priza RJ45, CAT5 UTP, 1m, antracit
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Noua Unica
Tip produs sau componenta Priza de date
Aplicatie a dispozitivului Comunicare
Prezentare dispozitiv Mecanism
Culoare Antracit (RAL 7021)
Tip priza de date Priza RJ45 8 contacte Cat.5e < 155 MHz
Echipament furnizat Suport eticheta
Clapeta de protectie
Suplimentare
Tip de retea de comunicatie 1000BASE-T
Port protocol de comunicatie ATM 155 Mbps
Numar module 1 modul
Numar priza 1
Tip amprenta Infraplus
Tipul conectorului S-One
Tip manta cablu U/UTP
Organizarea cablurilor Pereche torsadata, neecranata
Conexiuni - borne Clic
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Clipsare
Directie de instalare Drept
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
Adancime 40,5 mm
Latime 22,5 mm
Inaltime 45 mm
Adancime de montaj 40,5 mm
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Temperatura ambientala de utilizare -25…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…55 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,3 cm
Latime prima forma de impachetare 4 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 14 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 5,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 14 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26 cm
Greutate a doua forma de impachetare 140 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 100
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,838 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
print Profil circularitate
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni